2976UAE075P54

EAN 4031582302882
Поворотный ролик с центральным фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.
Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, с защитой резьбы, конусный подшипник , крепежная панель
|
|
|
Диаметр колеса
|
75 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
25 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору D 40 |
|
|
Размер крепежной панели
|
70 x 55 мм |
|
Центры отверстий панели
|
57/51 x 41 мм |
|
Отверстие панели
|
5,5 мм |
|
Смещение
|
28 мм |
|
Натяг поворотной части
|
131 мм |
|
Общая высота
|
103 мм |
|
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12530 |
|
Вес
|
0.676 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
100 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
200 кг |
|
|
|