»Новые ролики для медицинских кроватей – серия «LINEA»

Для обеспечения безопасности и удобства пациентов медицинские кровати должны располагаться как можно ниже.

Чтобы выполнить это требование, TENTE разработала серию роликов LINEA — новых роликов для сдвоенных колёс. Ролики этой серии сочетают в себе элегантный дизайн, обтекаемую форму, высококлассные материалы и обладают уникальной на настоящий момент общей высотой, которая всего на несколько миллиметров больше диаметра колеса.

Таким образом, при высоте ролика в 150 мм, общая высота изделия – всего лишь155 мм. Этим достигается ровный ход 150-миллиметрового ролика, обладающего установочными размерами традиционных 125-миллиметровых сдвоенных роликов.

Благодаря использованию двух прецизионных шарикоподшипников в поворотной головке, ещё одним из достоинств роликов данной серии является замечательная маневренность. Не требующая специального ухода система центральной блокировки состыкована с зубчатой структурой колёсного диска.

В настоящее время всё большее значение при разработке больничной мебели приобретает эстетика. И пренебрегать эстетическими параметрами не следует. Медицинское оборудование, в особенности, медицинские кровати, должны внушать пациенту надёжность. Именно поэтому эстетический дизайн так важен. В результате появляются модернизированные ролики с гармоничным внешним видом. Гладкую поверхность трудно испачкать и легко мыть. Есть возможность подобрать цвет роликов в тон смежным деталям и основанию кровати.

В центре прозрачного, невращающегося корпуса есть место для размещения логотипа компании или информации по электропроводности или возможности очистки. Поданы заявки на международные патенты.

Технические характеристики:

Два прецизионных подшипника из первоклассных синтетических материалов, установленные в поворотной головке.

Центр колеса: полиамид Протектор: полиуретан, прецизионный шариковый подшипник. В наличии моющаяся модель с герметизированным прецизионным шариковым подшипником.

В наличии имеются следующие сдвоенные ролики:

5940: самоориентирующийся ролик 5944: самоориентирующийся ролик с системой полной блокировки или с фиксатором направления 5946: самоориентирующийся ролик с системой полной блокировки

Размер колеса: 150 мм

Максимально допустимая нагрузка каждого ролика — 150 кг.